Sík feltét 180° alumínium kemény bevonattal 02156-02-06
- Különböző felhasználásokhoz
- Alumínium
- Kemény bevonattal
Mennyiségi egység
77,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Sík feltét
Kivitel 1
180°
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
D1=Átmérő
25
G=Menet
M5
H=Magasság
20
T=furatmélység
13,7
D2
8,1
H1
5
H2
5
UNSPSC Code
31161518
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
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alkalmazható 02156 támasztékokhoz.
Szállítási terjedelem
M5 hernyócsavar.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos feltét, csúcsos
2) Kúpos feltét, lelapolt
3) Prizma feltét, keskeny
4) Prizma feltét, széles
5) Sík feltét 0°
6) Sík feltét 180°
7) Sík feltét 90°
2) Kúpos feltét, lelapolt
3) Prizma feltét, keskeny
4) Prizma feltét, széles
5) Sík feltét 0°
6) Sík feltét 180°
7) Sík feltét 90°
Accessory
Támaszok 02156.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.