Prizmás rátét keskeny alumínium kemény bevonattal 02156-02-03
- Különböző felhasználásokhoz
- Alumínium
- Kemény bevonattal
Mennyiségi egység
105,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmás rátét
Kivitel 1
keskeny
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
8
D1=Átmérő
40
G=Menet
M5
H=Magasság
35
T=furatmélység
14
D
max.
60
D
min.
2
D2
8,1
H1
24,6
H2
5
UNSPSC Code
31161518
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
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alkalmazható 02156 támasztékokhoz.
Szállítási terjedelem
M5 hernyócsavar.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos feltét, csúcsos
2) Kúpos feltét, lelapolt
3) Prizma feltét, keskeny
4) Prizma feltét, széles
5) Sík feltét 0°
6) Sík feltét 180°
7) Sík feltét 90°
2) Kúpos feltét, lelapolt
3) Prizma feltét, keskeny
4) Prizma feltét, széles
5) Sík feltét 0°
6) Sík feltét 180°
7) Sík feltét 90°
Accessory
Támaszok 02156.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.