text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos feltét
Kivitel 1
csúcs
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
D1=Átmérő
25
G=Menet
M5
H=Magasság
20,1
T=furatmélység
12
D2
8,1
H1
7,8
H2
5
UNSPSC Code
31161518
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
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alkalmazható 02156 támasztékokhoz.
Szállítási terjedelem
M5 hernyócsavar.
Rajzi hivatkozás
1) Kúpos feltét, csúcsos
2) Kúpos feltét, lelapolt
3) Prizma feltét, keskeny
4) Prizma feltét, széles
5) Sík feltét 0°
6) Sík feltét 180°
7) Sík feltét 90°
Accessory
Támaszok 02156.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak