text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító tengely
Kivitel 1
teleszkópos szorítóegységhez
Alaptest anyaga
acél
D=átmérő
M27x2
L=Hossz
250
D1
40
Méret
50
SW
36
UNSPSC Code
31161510
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
Acél.
További információk
A hosszabbító tengelyek az állítási tartomány bővítésére szolgálnak.
A munkadarab stabilizátor és a szorítókúpos rögzítőkészlet közé kerülnek beszerelésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak