Extension shaft for telescopic clamping unit steel 02401-2750100
- Extension of adjustment range
Mennyiségi egység
€224.66
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Extension shaft
Version 1
for telescopic clamping unit
Main
material
steel
D=diameter
M27x2
L=Length
100
D1
40
SW
36
Size
50
UNSPSC Code
31161510
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
Material
Steel.
Note
The extension shafts extend the adjustment range.
They are mounted with the clamping ball between the workpiece stabiliser and the fastening set.
They are mounted with the clamping ball between the workpiece stabiliser and the fastening set.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.