text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Extension shaft
Version 1
for telescopic clamping unit
Main material
steel
D=diameter
M16x1,5
L=Length
100
D1
25
SW
21
Size
25
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Anyag
Acél.
További információk
A hosszabbító tengelyek az állítási tartomány bővítésére szolgálnak.
A munkadarab stabilizátor és a szorítókúpos rögzítőkészlet közé kerülnek beszerelésre.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak