Hengeres toldó edzett acél 02389-08065
- Munkadarabok megtámasztására
- Különböző magasság és méret
- További támasztócsapokkal és szorítóelemekkel kombinálható
Mennyiségi egység
17,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres toldó
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
65
B
77
C
13
D
16
E
M8
F
20
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.