Rögzíto rátét 02210-041
- Nemesíthető acél
- Nemesített és barnított
Mennyiségi egység
32,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzíto rátét
D1=Átmérő
25
D
78
Kivitel
Rögzítő feltét
L
53
L1
8
L2
15
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Használható az alábbiakhoz:
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.