text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzíto rátét
D1=Átmérő
14
D
63
Kivitel
Rögzítő feltét
L
35
L1
8
L2
12
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Használható az alábbiakhoz:
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak