Prizmás rátét 02210-021
- Nemesíthető acél
- Nemesített és barnított
Mennyiségi egység
39,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmás rátét
A
56
D
max.
100
D
min.
22
D1
65
D2
62
Kivitel
Prizmafeltét
L
38
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Használható az alábbiakhoz:
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.