Finombeállító acél 02402-25120150
- A munkadarab pontos beállítása
- Beállítás finommenet révén
Mennyiségi egység
433,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Finombeállító
Kivitel 2
teleszkópos szorítóegységhez
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
44
D=átmérő
25
H=Magasság
46
SW=kulcsnyílás
21
D1
M16x1,5
D2
9
L
max.
150
L
min.
120
L1
16
Méret
25
UNSPSC Code
31161510
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
A finombeállítással pontosan beállítható a távolság a munkadarab és a támasztóasztal között. Szükség esetén a munkadarab-stabilizátor a finombeállítással húzásra vagy nyomásra állítható.
Anyag
Acél.
Kivitel
Adapterelemek, feketére oxidált.
Félhéjak, nitridált.
Félhéjak, nitridált.
További információk
A munkadarab stabilizátorhoz, rendszerméret 25, kizárólag a 02402-25120150 finombeállító szükséges.
A munkadarab-stabilizátor, rendszerméret 50, finombeállításához a 02402-25120150 finombeállító és a 02402-50 adapter (a termék 2 adapterdarabból és egy hernyócsavarból áll) szükséges a mindenkori végeken.
A munkadarab-stabilizátor, rendszerméret 50, finombeállításához a 02402-25120150 finombeállító és a 02402-50 adapter (a termék 2 adapterdarabból és egy hernyócsavarból áll) szükséges a mindenkori végeken.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762, M10
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.