Csavaros bak nemesacél 02171-02
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
52,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=átmérő
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F
max. kN
50
H
50
H1
72
H2
30
S
12
S1
0,5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
Az átmenő furat lehetővé teszi a munkadarab egyszerű befogását és pozicionálását.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.