text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros bak
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
80
D1
100
D2
Tr 65X10
D3
70
D4
6
D5
8
F max. kN
350
H
190
H1
300
H2
126
S
34
S1
5
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak