Csavaros bak edzett acél 02170-04
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
84,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
65
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F
max. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.