Csavaros bak edzett acél 02170-03
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
43,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
F
max. kN
60
H
71
H1
102
H2
43
S
16
S1
1,5
UNSPSC Code
27112108
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
Nemesacél.
Kivitel
festett, önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
A 02170-01 kivitel nem rendelkezik Ø 12 központfurattal.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.