Csavaros bak mágneses lábbal alumínium 02182-03
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Mágneses láb a munkadarab pontos pozicionálásához függőleges állásban
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
123,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Kivitel 1
mágneses lábbal
Alaptest
anyaga
alumínium
H=Magasság
80
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F
max. kN
30
H1
110
S
12
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium (400 N/mm² húzószilárdság).
Orsó, edzett acél.
Orsó, edzett acél.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
További információk
Felhasználható vízszintes és függőleges irányú alkalmazásokhoz. A mágneses lábbal a munkadarab tartós és pontos pozicionálása valósítható meg függőleges irányban.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
2) Mágneses láb
2) Mágneses láb
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.