Prizmabetét edzett acél barnított 02387-03
- Nemesített és barnított
- Nemesíthető acél
Mennyiségi egység
13,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabetét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
UNSPSC Code
31161518
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
Nemesacél.
Kivitel
1100-1200 N/mm² húzószilárdságra nemesített, barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.