text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló támasz
Alaptest anyaga
acél
H=Magasság
50
L=Hossz
165
M=szélesség
24
B
13
D1
M10
D2
20
F N
2500
H1
25
K
80
L1
150
L2
90
L3
20
M1
6
M2
14
R
15
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A beálló támasz megtámasztásra szolgál marás, fúrás, gyalulás és köszörölés közben az ú.n. berezonálás, vagy kirázódás megakadályozására. A beálló támasszal gyorsan, pontosan és a munkadarab alá történő benyúlás nélkül lehet alátámasztani. A támasztócsap kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra. Minden tetszőleges helyzetben rögzíthető. Az alátámasztási magasság felvételéhez a támasztócsap belső menetébe tetszőleges típusú menetes csap becsavarható.

A 02380-075, 02380-150 és a 02380-170 beálló támaszok csak 1 horonnyal vannak kialakítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak