Csavaros bak ellenanyával edzett acél 02190-04
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
Mennyiségi egység
205,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Kivitel 1
ellenanyával
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
320
Alaplap
90x160
B
22
F
kN
25
H1
540
S
25
UNSPSC Code
31162800
Állítási tartomány
320 - 540
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
kalapácslakk festés, orsó 30 x 6 trapézmenettel.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.