Adapter plate universal mild steel 02395-10-1214015032
Sales unit
281,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adapter plate
Version 1
universal
Version 2
rectangular
Main
material
mild steel
H=Height
32
B
140
B1
50
B2
95
B3
100
B4
25
B5
12,5
D
12
D1
20
D2
13
G
M12
H1
13
H2
20
L
150
L1
100
L2
50
L3
100
L4
50
L5
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
Description
Termékleírás
Az adapterlemezek a készülékelemek rögzítésére szolgálnak a menetes furatokon keresztül. Az adapterlemezek a hornyoknak köszönhetően változatosan felszerelhetők a gépasztalra vagy egy alapelemre.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
barnított, edzett és köszörült.
További információk
Az M12-es menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 63, 80 és 100 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Felszerelés
Szerelési lehetőségek:
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Előnyök
- Az adapterlemezek univerzális rögzítése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
Rajzi hivatkozás
1) Rendszerméret M12
2) Rendszerméret M16
2) Rendszerméret M16
Accessory
Hengeres fejű csavarok 07160.
Anyák T-hornyokhoz 07060.
Anyák T-hornyokhoz 07060.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.