Ütközőelem 4-oldalú acél barnított 02394-10-216631822
Sales unit
316,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stop element
Version 1
4 sides
Version 2
duplex
Form
B
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D
108
D1
16
D2
26
H
63
H1
50
H2
40
H3
46
H5
4,5
L
85
L1
95
L2
50
Size
System size 16
Slot
width
18/22
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
Description
Termékleírás
A 4 oldalú ütközők sokoldalúan használható támasz- és ütközőelemek, amelyek a forgácsoló megmunkálási megmunkálás különböző területein alkalmazhatók.
Az ütközők segítségével a munkadarabok pontosan pozicionálhatók és a beépített lépcsőknek köszönhetően meghatározott szintekre igazíthatók.
Az ütközőkkel egyszeres vagy többszörös rögzítés valósítható meg.
Az ütközők segítségével a munkadarabok pontosan pozicionálhatók és a beépített lépcsőknek köszönhetően meghatározott szintekre igazíthatók.
Az ütközőkkel egyszeres vagy többszörös rögzítés valósítható meg.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Felszerelés
A 4 oldalú ütközők elhelyezése és rögzítése a raszterfuratos rendszereknél illesztőcsavarokkal (M12, M16), a T-hornyos rendszereknél pedig horonybetétekkel és hengeres fejű csavarokkal (14, 18, 22) történik.
Szállítási terjedelem
M12-es rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x szűkítőhüvely az M12-es illesztőcsavarhoz
2x horonybetét
M16-os rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x horonybetét
1x alaptest ütköző
2x szűkítőhüvely az M12-es illesztőcsavarhoz
2x horonybetét
M16-os rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x horonybetét
Accessory
Illesztőcsavarok 07533.
Hengeres fejű csavarok 07160.
Hengeres fejű csavarok 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.