Ütközőelem 4-oldalú acél barnított 02394-10-2126314
Mennyiségi egység
321,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütközőelem
Kivitel 1
4-oldalú
Kivitel 2
kétszeresen
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D
108
D1
12
D2
26
H
63
H1
50
H2
40
H3
49
H5
4,5
Horonyszélesség
14
L
85
L1
95
L2
50
Méret
Rendszerméret 12
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
A 4 oldalú ütközők sokoldalúan használható támasz- és ütközőelemek, amelyek a forgácsoló megmunkálási megmunkálás különböző területein alkalmazhatók.
Az ütközők segítségével a munkadarabok pontosan pozicionálhatók és a beépített lépcsőknek köszönhetően meghatározott szintekre igazíthatók.
Az ütközőkkel egyszeres vagy többszörös rögzítés valósítható meg.
Az ütközők segítségével a munkadarabok pontosan pozicionálhatók és a beépített lépcsőknek köszönhetően meghatározott szintekre igazíthatók.
Az ütközőkkel egyszeres vagy többszörös rögzítés valósítható meg.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Felszerelés
A 4 oldalú ütközők elhelyezése és rögzítése a raszterfuratos rendszereknél illesztőcsavarokkal (M12, M16), a T-hornyos rendszereknél pedig horonybetétekkel és hengeres fejű csavarokkal (14, 18, 22) történik.
Szállítási terjedelem
M12-es rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x szűkítőhüvely az M12-es illesztőcsavarhoz
2x horonybetét
M16-os rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x horonybetét
1x alaptest ütköző
2x szűkítőhüvely az M12-es illesztőcsavarhoz
2x horonybetét
M16-os rendszerméret:
1x alaptest ütköző
2x horonybetét
Accessory
Illesztőcsavarok 07533.
Hengeres fejű csavarok 07160.
Hengeres fejű csavarok 07160.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.