text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőelem
Kivitel 1
4-oldalú
Kivitel 2
egyszeres
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D
48
D1
12
D2
26
H
63
H1
50
H2
40
H3
42
L
32
L1
42
Méret
Rendszerméret 12
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
A 4 oldalú ütközők sokoldalúan használható támasz- és ütközőelemek, amelyek a forgácsoló megmunkálási megmunkálás különböző területein alkalmazhatók.
Az ütközők segítségével a munkadarabok pontosan pozicionálhatók és a beépített lépcsőknek köszönhetően meghatározott szintekre igazíthatók.
Az ütközőkkel egyszeres vagy többszörös rögzítés valósítható meg.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Felszerelés
A 4 oldalú ütközők elhelyezése és rögzítése a raszterfuratos rendszereknél illesztőcsavarokkal (M12, M16), a T-hornyos rendszereknél pedig horonybetétekkel és hengeres fejű csavarokkal (14, 18, 22) történik.
Szállítási terjedelem
Rendszerméret M12:
1x alaptest ütköző
1x szűkítőhüvely M12-es illesztőcsavarhoz (egyszerű)
2x szűkítőhüvely M12-es illesztőcsavarhoz (dupla)

Rendszerméret M16:
1x alaptest ütköző
Accessory
Illesztőcsavarok 07533.
Hengeres fejű csavarok 07160.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak