Levelling wedge QT steel 02320-100
- Függőleges irányú mozgás oldalirányú eltolás nélkül
- Különösen alkalmas nehéz alkatrészek előrajzolására vagy megmunkálására
- Opcionálisan különböző rátétek érhetők el
Sales unit
736,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling wedge
Main
material
QT steel
B3=Clamping range
100 - 125
SW=key width
24
B
115
B1
60
F
kN
100
H
100
H1
125
H2
20
L
125
UNSPSC Code
31161518
travel per
spindle
rotation
1,16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Edzett acél és gömbgrafitos öntvény.
Kivitel
nemesített és barnított.
Ékfelületek, finommegmunkált.
Ékfelületek, finommegmunkált.
További információk
Finombeállítás recézettfejű csavarral vagy imbuszkulccsal. Ez lehetővé teszi a függőleges mozgást oldalirányú eltolás nélkül. Különösen alkalmas nehéz alkatrészek jelölésére vagy megmunkálására. Minden magassági ékhez 02210-01 golyós feltét tartozik.
H min az alaplap szétszerelésével érhető el.
H min az alaplap szétszerelésével érhető el.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.