Támasztócsap csap alak edzett acél nemesített és barnított 02027-1080630
- Egyaránt használható stabil és pontos támaszként és ütközőként
- A támasztócsap stift alakja révén szűkös felfelvési ponttal rendelkező alkatrészeknél is alkalmazható
- Indukcióan edzett és köszörült támaszfelület
Sales unit
10,69 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csap alak
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
6
D=Menet
M8
H=Magasság
30
B
10
E
14,4
H1
15
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A támasztócsapok egyaránt szolgálnak stabil és precíz támaszként, valamint ütközőként.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.