Támasztócsap csap alak edzett acél tempered, black oxidised 02027-1060430
- Egyaránt használható stabil és pontos támaszként és ütközőként
- A támasztócsap stift alakja révén szűkös felfelvési ponttal rendelkező alkatrészeknél is alkalmazható
- Indukcióan edzett és köszörült támaszfelület
Sales unit
9,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Version 1
pin form
Form
A
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
4
D=Thread
M6
H=Height
30
B
8
E
11
H1
15
Kind of fastening
external thread
SW
10
Seat form
round
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A támasztócsapok egyaránt szolgálnak stabil és precíz támaszként, valamint ütközőként.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.