text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csappal
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
20
D2=Csapátmérő
25,8
D=Menet
M16
H=Magasság
60
SW=kulcsnyílás
41
H1
10
H2
13
P
16
Rögzítési mód
belső menet
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak