Támasztócsap csappal edzett acél nemesített és barnított 02029-110020
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Mennyiségi egység
21,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csappal
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
10
D2=Csapátmérő
17,8
D=Menet
M10
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
24
H1
5
H2
7
P
10
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Támasztófelületek, betétedzésű.
Támasztófelületek, betétedzésű.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.