Támasztócsap kerámia kék köszörült 02010-01-300650
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
Sales unit
495,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
felülete
köszörült
Alaptest
színe
kék
D1=Külső átmérő
30
D2=Csapátmérő
16
H=Magasság
65
H1
20
L3
1
L4
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.