text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest felülete
köszörült
Alaptest színe
kék
D1=Külső átmérő
30
D2=Csapátmérő
16
H=Magasság
40
H1
20
L3
1
L4
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak