Támasztócsap kerámia kék köszörült 02010-01-250080
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
Mennyiségi egység
239,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
felülete
köszörült
Alaptest
színe
kék
D1=Külső átmérő
25
D2=Csapátmérő
12
H=Magasság
8
H1
14
L3
1
L4
1
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.