Támasztócsap kerámia kék köszörült 02010-01-100040
- Fém-kerámia kompozit
- Ütésálló és merev
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
Mennyiségi egység
91,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Rest pad
Main
material
ceramic
Surface finish
body
ground
Main
colour
blue
D1=Outside diameter
10
D2=Pin diameter
6
H=Height
4
H1
8,5
Kind of fastening
precision diameter
L3
1
L4
1
Seat form
round
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
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.