Támasztócsap felfekvés érzékelővel edzett acél case-hardened, black oxidised and ground 02015-2030
Sales unit
175,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Version 1
with contact sensor
Main
material
QT steel
Surface finish
body
case-hardened, black oxidised and ground
Component
material
stainless steel
A
33,25
D1
30
D2
20
D3
36
H
30
H1
20
H2
0,35
L3
2,50
L4
2,50
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e vagy sem.
Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet például a 85875-ös átjáró fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.
A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e vagy sem.
Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet például a 85875-ös átjáró fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.
A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Támasztócsapok, nemesacél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Kivitel
Támasztócsapok, barnított, edzett és köszörült.
Csatlakozóház, barnított.
Csatlakozóház, barnított.
További információk
A védett jeltovábbítás csak akkor biztosított, ha a munkadarab a felfekvés-érzékelőt az érintkezési felülettel egy szintben lefelé nyomja. A tűrés 0,2 mm.
A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
A támasztócsapok segítségével ellenőrizhető az alkatrészek pozicionálása. Támasztócsapok ugyancsak használhatók pozíció lekérdezéssel rendelkező ütközőként.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A támasztócsapok a felfekvés érzékelővel nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Felfekvés érzékelő
2) USB-Typ-C persely
2) USB-Typ-C persely
Accessory
Bluetooth-modul 85876.
Átjáró 85875.
Átjáró 85875.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.