Támasztócsap felfekvés érzékelővel edzett acél betétedzésű, barnított és köszörült 02015-1630
Mennyiségi egység
174,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
felfekvés érzékelővel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
Komponens
anyaga
nemesacél
A
33,25
D1
30
D2
16
D3
36
H
30
H1
20
H2
0,35
L3
2,50
L4
2,50
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.
A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e vagy sem.
Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet például a 85875-ös átjáró fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.
A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e vagy sem.
Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet például a 85875-ös átjáró fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.
A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Támasztócsapok, nemesacél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Kivitel
Támasztócsapok, barnított, edzett és köszörült.
Csatlakozóház, barnított.
Csatlakozóház, barnított.
További információk
A védett jeltovábbítás csak akkor biztosított, ha a munkadarab a felfekvés-érzékelőt az érintkezési felülettel egy szintben lefelé nyomja. A tűrés 0,2 mm.
A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
A támasztócsapok segítségével ellenőrizhető az alkatrészek pozicionálása. Támasztócsapok ugyancsak használhatók pozíció lekérdezéssel rendelkező ütközőként.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A támasztócsapok a felfekvés érzékelővel nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Felfekvés érzékelő
2) USB-Typ-C persely
2) USB-Typ-C persely
Accessory
Bluetooth-modul 85876.
Átjáró 85875.
Átjáró 85875.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.