text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
felfekvés érzékelővel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
Komponens anyaga
nemesacél
A
33,25
D1
30
D2
12
D3
36
H
30
H1
14
H2
0,35
L3
2,50
L4
2,50
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A Smart Products termékek előnye, hogy különböző rögzítő- és tartóelemek működési állapotának elektronikus lekérdezésére alkalmasak.

A támasztócsapok támaszként, ütközőként vagy a megmunkálandó munkadarabhoz nyomódarabként alkalmazhatók.
A felfekvési érzékelővel rendelkező támasztócsapban elhelyezkedő végálláskapcsoló felismeri, hogy a munkadarab felfekszik-e vagy sem.

Ha a támasztócsap az integrált USB-Typ-C perselyen keresztül kapcsolatban van a 85876 Bluetooth-modullal, akkor az vezetékmentesen továbbítja az érzékelő állapotát. A jelet például a 85875-ös átjáró fogadja és feldolgozza.
A Bluetooth-modul integrált LED-kijelzője ezenkívül vizualizálja a támasztócsap állapotát.

A támasztócsap áramellátása a Bluetooth-modulon keresztül történik, amely szükség esetén új konfiguráció nélkül kicserélhető.
Anyag
Támasztócsapok, nemesacél.
Felfekvés érzékelő, nemesacél.
Csatlakozóház, acél.
Kivitel
Támasztócsapok, barnított, edzett és köszörült.
Csatlakozóház, barnított.
További információk
A védett jeltovábbítás csak akkor biztosított, ha a munkadarab a felfekvés-érzékelőt az érintkezési felülettel egy szintben lefelé nyomja. A tűrés 0,2 mm.

A munkadarab érintkezési felületének Ø10 mm-nél nagyobbnak kell lennie.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
A támasztócsapok segítségével ellenőrizhető az alkatrészek pozicionálása. Támasztócsapok ugyancsak használhatók pozíció lekérdezéssel rendelkező ütközőként.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +65 °C-ig.
Biztonság
A támasztócsapok a felfekvés érzékelővel nem alkalmasak emberek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) Felfekvés érzékelő
2) USB-Typ-C persely
Accessory
Bluetooth-modul 85876.
Átjáró 85875.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak