Támasztócsap sárgaréz fémtiszta 02153-16155
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Sales unit
10,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
brass
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
H=Height
55
B
45
E
27,7
Kind of fastening
external thread
SW
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Edzett acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Edzett acél, nemesített és barnított.
Sárgaréz, fémtiszta.
Sárgaréz, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.