Támasztócsap sárgaréz fémtiszta 02153-12148
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Mennyiségi egység
8,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M12
H=Magasság
50
B
42
E
21,9
Rögzítési mód
külső menet
SW
19
Támaszforma
hatszög
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Edzett acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Edzett acél, nemesített és barnított.
Sárgaréz, fémtiszta.
Sárgaréz, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.