Rest pad QT steel tempered, black oxidised 02153-08056
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
Sales unit
5,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D=Thread
M8
H=Height
56
B
50
E
15
Kind of fastening
external thread
SW
13
Seat form
hexagon
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carbon steel or brass
Version
High-carbon steel tempered and black oxidised.
Brass bright.
Brass bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.