text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D=Menet
M8
H=Magasság
46
B
40
E
15
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Támaszforma
hatszög
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
Edzett acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Edzett acél, nemesített és barnított.
Sárgaréz, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak