text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Rest pad
Form
C
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
8
D=Thread
M8
H=Height
15
SW=key width
13
D2
6
E
4
Kind of fastening
internal thread
P
6
Seat form
round
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
Test, edzett acél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
További információk
A támasztócsapok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak. Ezenkívül ütközőként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A D menetbe hernyócsavarok vagy tőcsavarok csavarhatók és ragaszthatók be. Ily módon egyszerűen állítható elő egy külső menetes támasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak