text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított, edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
20
D2=Csapátmérő
16
H=Magasság
25
B
20
R
28
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Description

Anyag
Betétedzett acél, 1.0301.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak