text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított, edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
12
D2=Csapátmérő
10
H=Magasság
25
B
12
R
16
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Betétedzett acél, 1.0301.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak