text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Rest pad
Main material
mild steel
Surface finish body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
10
D2=Pin diameter
8
H=Height
16
B
10
Kind of fastening
precision diameter
R
14
Seat form
round
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
Material
Steel 1.0301.
Version
Case-hardened, black oxidised and ground.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak