Támasztócsap edzett acél barnított, edzett és köszörült 02130-06X20
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzésű
Sales unit
4,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított, edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
6
D2=Csapátmérő
5
H=Magasság
20
B
6
R
8
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Betétedzett acél, 1.0301.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.