Rest pad mild steel black oxidised, hardened and ground 02130-06X12
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzésű
Sales unit
3,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
6
D2=Pin diameter
5
H=Height
12
B
6
Kind of fastening
precision diameter
R
8
Seat form
round
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
Description
Material
Steel 1.0301.
Version
Case-hardened, black oxidised and ground.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.