Támasztócsap edzett acél barnított, edzett és köszörült 02130-05X12
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerszámgyártás
- Munkadarabok és készülékek megtámasztására
- Betétedzésű
Mennyiségi egység
4,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított, edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
5
D2=Csapátmérő
4
H=Magasság
12
B
5
R
7
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Betétedzett acél, 1.0301.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.