Támasztócsap szerszámacél edzett és köszörült 02010-166
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Sales unit
18,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
30
D2=Csapátmérő
16
H=Magasság
65
H1
20
L3
2,5
L4
2,5
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
Több támasztócsap használata esetén az alátámasztási magasság utánköszörülhető. A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.