Támasztócsap szerszámacél edzett és köszörült 02010-10
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
- Alkalmasak készülékek talpaiként
- Edzett és köszörült
- Támaszfelület központosítás nélkül
Mennyiségi egység
7,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
20
D2=Csapátmérő
10
H=Magasság
6
H1
12
L3
2
L4
2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
Több támasztócsap használata esetén az alátámasztási magasság utánköszörülhető. A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.