text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Külső átmérő
16
D2=Csapátmérő
8
H=Magasság
13
H1
10
L3
2
L4
2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és köszörült.
Támasztófelület, központosítás nélkül.
További információk
Több támasztócsap használata esetén az alátámasztási magasság utánköszörülhető. A támasztócsapok készüléklábként is használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak