text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
20
H=Magasság
36
D3
30
F
2,5
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak